Upevňovacie čapy
Identifikačné číslo 9150119
, Upevňovacie čapy
- Uťahovací čap bez priechodného otvoru DIN ISO 7388-3, tvar AF
- Priemer: 28 mm
Technické údaje
D1 [mm] | 28 |
---|---|
D2 [mm] | 21 |
D3 [mm] | 25 |
L1 [mm] | 74 |
L2 [mm] | 34 |
L3 [mm] | 25 |
a [°] | 15 |
G1 | M24 |
Hmotnosť [kg] | 0.24 |
Predchádzajúca norma: DIN 69872, tvar B
Verzia
Uťahovací čap bez priechodného otvoru DIN ISO 7388-3, tvar AF