Vťahovací čap OTT SK40 bez prechodného otvoru
Upevňovacie čapy
Identifikačné číslo 9938214
Vťahovací čap OTT SK40 bez prechodného otvoru, Upevňovacie čapy
- Vťahovací čap, kruhová drážka Ott bez priechodného otvoru
- Priemer: 25 mm
Technické údaje
D1 [mm] | 25 |
---|---|
D2 [mm] | 21.1 |
D3 [mm] | 17 |
L1 [mm] | 53 |
L2 [mm] | 25 |
L3 [mm] | 13.6 |
G1 | M16 |
Hmotnosť [kg] | 0.213 |
Verzia
Vťahovací čap, kruhová drážka Ott bez priechodného otvoru