Vťahovací čap OTT SK40 s prechodným otvorom
Upevňovacie čapy
Identifikačné číslo 9938212
Vťahovací čap OTT SK40 s prechodným otvorom, Upevňovacie čapy
- Vťahovací čap, kruhová drážka Ott s priechodným otvorom
- Priemer: 25 mm
Technické údaje
D1 [mm] | 25 |
---|---|
D2 [mm] | 21.1 |
D3 [mm] | 17 |
L1 [mm] | 53 |
L2 [mm] | 25 |
L3 [mm] | 13.6 |
G1 | M16 |
Hmotnosť [kg] | 0.071 |
Verzia
Vťahovací čap, kruhová drážka Ott s priechodným otvorom