Vťahovací čap OTT SK50 bez prechodného otvoru
Upevňovacie čapy
Identifikačné číslo 9938215
Vťahovací čap OTT SK50 bez prechodného otvoru, Upevňovacie čapy
- Vťahovací čap, kruhová drážka Ott bez priechodného otvoru
- Priemer: 39.3 mm
Technické údaje
D1 [mm] | 39.3 |
---|---|
D2 [mm] | 32 |
D3 [mm] | 25 |
L1 [mm] | 65 |
L2 [mm] | 25 |
L3 [mm] | 13.35 |
G1 | M24 |
Hmotnosť [kg] | 0.167 |
Verzia
Vťahovací čap, kruhová drážka Ott bez priechodného otvoru