TRIBOS-Mini SRE 6.65
Redukčná vložka
Identifikačné číslo 25005968
TRIBOS-Mini SRE 6.65, Redukčná vložka
- Pre upínací priemer: Ø1-Ø4, Ø1/8", Ø3/16"
- Dĺžka L1: 17.5 mm
Technické údaje
Pre upínací priemer | Ø1-Ø4, Ø1/8", Ø3/16" |
---|---|
D2 [mm] | 6.65 |
L1 [mm] | 17.5 |
Hmotnosť [kg] | 0.8 |
Hodnota upínacieho tlaku smie byť v prípade TRIBOS-Mini a TRIBOS-Mini SVL maximálne 85 barov