TRIBOS-Mini SRE 9
Redukčná vložka
Identifikačné číslo 201971
TRIBOS-Mini SRE 9, Redukčná vložka
- Pre upínací priemer: Ø0.3-Ø6, Ø1/8", Ø3/16"
- Dĺžka L1: 22.5 mm
Technické údaje
Pre upínací priemer | Ø0.3-Ø6, Ø1/8", Ø3/16" |
---|---|
D2 [mm] | 9 |
L1 [mm] | 22.5 |
Hmotnosť [kg] | 0.743 |
Hodnota upínacieho tlaku smie byť v prípade TRIBOS-Mini a TRIBOS-Mini SVL maximálne 85 barov