TRIBOS-R SRE SO 25
Redukčná vložka, otvorená na bočnej strane
Identifikačné číslo 25000593
TRIBOS-R SRE SO 25, Redukčná vložka, otvorená na bočnej strane
- Pre upínací priemer: Ø6
- Dĺžka L1: 45 mm
Technické údaje
Pre upínací priemer | Ø6 |
---|---|
D2 [mm] | 25 |
L1 [mm] | 45 |
Hmotnosť [kg] | 0.5 |