TRIBOS-R SRE SO 48
Redukčná vložka, otvorená na bočnej strane
Identifikačné číslo 25000596
TRIBOS-R SRE SO 48, Redukčná vložka, otvorená na bočnej strane
- Pre upínací priemer: Ø14-Ø20, Ø1/2", Ø5/8", Ø3/4"
- Dĺžka L1: 45 mm
Technické údaje
Pre upínací priemer | Ø14-Ø20, Ø1/2", Ø5/8", Ø3/4" |
---|---|
D2 [mm] | 48 |
L1 [mm] | 45 |
Hmotnosť [kg] | 0.3 |