TRIBOS-R SRE 25
Redukčná vložka
Identifikačné číslo 201978
TRIBOS-R SRE 25, Redukčná vložka
- Pre upínací priemer: Ø6
- Dĺžka L1: 35 mm
Technické údaje
Pre upínací priemer | Ø6 |
---|---|
D2 [mm] | 25 |
L1 [mm] | 35 |
Hmotnosť [kg] | 0.735 |