TRIBOS-R SRE 28
Redukčná vložka
Identifikačné číslo 201980
TRIBOS-R SRE 28, Redukčná vložka
- Pre upínací priemer: Ø8, Ø1/4"
- Dĺžka L1: 35 mm
Technické údaje
Pre upínací priemer | Ø8, Ø1/4" |
---|---|
D2 [mm] | 28 |
L1 [mm] | 35 |
Hmotnosť [kg] | 0.699 |