TRIBOS-R SRE 35
Redukčná vložka
Identifikačné číslo 201982
TRIBOS-R SRE 35, Redukčná vložka
- Pre upínací priemer: Ø10, Ø3/8"
- Dĺžka L1: 40 mm
Technické údaje
Pre upínací priemer | Ø10, Ø3/8" |
---|---|
D2 [mm] | 35 |
L1 [mm] | 40 |
Hmotnosť [kg] | 0.641 |