TRIBOS-R SRE 48
Redukčná vložka
Identifikačné číslo 201984
TRIBOS-R SRE 48, Redukčná vložka
- Pre upínací priemer: Ø14-Ø20, Ø1/2", Ø5/8", Ø3/4"
- Dĺžka L1: 45 mm
Technické údaje
Pre upínací priemer | Ø14-Ø20, Ø1/2", Ø5/8", Ø3/4" |
---|---|
D2 [mm] | 48 |
L1 [mm] | 45 |
Hmotnosť [kg] | 0.658 |