TRIBOS-R SRE 60
Redukčná vložka
Identifikačné číslo 201921
TRIBOS-R SRE 60, Redukčná vložka
- Pre upínací priemer: Ø25, Ø1"
- Dĺžka L1: 45 mm
Technické údaje
Pre upínací priemer | Ø25, Ø1" |
---|---|
D2 [mm] | 60 |
L1 [mm] | 45 |
Hmotnosť [kg] | 0.319 |