TRIBOS-Mini SRE SO 9
Redukčná vložka, otvorená na bočnej strane
Identifikačné číslo 206080
TRIBOS-Mini SRE SO 9, Redukčná vložka, otvorená na bočnej strane
- Pre upínací priemer: Ø0.3-Ø6, Ø1/8"-Ø1/4", ER16-ER32 Ø1-Ø6, ER16-ER32 Ø1/8"-Ø1/4", HJND50 Ø3-Ø4
- Dĺžka L1: 21.5 mm
Technické údaje
Pre upínací priemer | Ø0.3-Ø6, Ø1/8"-Ø1/4", ER16-ER32 Ø1-Ø6, ER16-ER32 Ø1/8"-Ø1/4", HJND50 Ø3-Ø4 |
---|---|
D2 [mm] | 9 |
L1 [mm] | 21.5 |
Hmotnosť [kg] | 0.65 |