TRIBOS-RM SRE SO 14
Redukčná vložka, otvorená na bočnej strane
Identifikačné číslo 1351506
TRIBOS-RM SRE SO 14, Redukčná vložka, otvorená na bočnej strane
- Pre upínací priemer: ER20 Ø3-Ø8, HJND50 Ø6-Ø8, HJND28 Ø5-Ø8
- Dĺžka L1: 28.5 mm
Technické údaje
Pre upínací priemer | ER20 Ø3-Ø8, HJND50 Ø6-Ø8, HJND28 Ø5-Ø8 |
---|---|
D2 [mm] | 14 |
L1 [mm] | 28.5 |
Hmotnosť [kg] | 0.5 |