TRIBOS-RM SRE SO 20
Redukčná vložka, otvorená na bočnej strane
Identifikačné číslo 25003525
TRIBOS-RM SRE SO 20, Redukčná vložka, otvorená na bočnej strane
- Pre upínací priemer: HJND28 Ø9-Ø12
- Dĺžka L1: 27.2 mm
Technické údaje
Pre upínací priemer | HJND28 Ø9-Ø12 |
---|---|
D2 [mm] | 20 |
L1 [mm] | 27.2 |
Hmotnosť [kg] | 0.6 |