TRIBOS-RM SRE SO 25
Redukčná vložka, otvorená na bočnej strane
Identifikačné číslo 1351507
TRIBOS-RM SRE SO 25, Redukčná vložka, otvorená na bočnej strane
- Pre upínací priemer: HJND21 Ø7-Ø12
- Dĺžka L1: 32.5 mm
Technické údaje
Pre upínací priemer | HJND21 Ø7-Ø12 |
---|---|
D2 [mm] | 25 |
L1 [mm] | 32.5 |
Hmotnosť [kg] | 0.5 |