TRIBOS-RM SRE 14 L1=27.2
Redukčná vložka
Identifikačné číslo 25004534
TRIBOS-RM SRE 14 L1=27.2, Redukčná vložka
- Pre upínací priemer: ER20 Ø3-Ø8, HJND50 Ø6-Ø8, HJND28 Ø5-Ø8
- Dĺžka L1: 27.2 mm
Technické údaje
Pre upínací priemer | ER20 Ø3-Ø8, HJND50 Ø6-Ø8, HJND28 Ø5-Ø8 |
---|---|
D2 [mm] | 14 |
L1 [mm] | 27.2 |
Hmotnosť [kg] | 0.871 |
Hodnota upínacieho tlaku smie byť v prípade TRIBOS-RM maximálne 180 barov