TRIBOS-RM SRE 18
Redukčná vložka
Identifikačné číslo 1357345
TRIBOS-RM SRE 18, Redukčná vložka
- Pre upínací priemer: ER25 Ø3-Ø12, ER25 Ø3/8", ER32 Ø3-Ø12, ER32 Ø3/8"
- Dĺžka L1: 27.2 mm
Technické údaje
Pre upínací priemer | ER25 Ø3-Ø12, ER25 Ø3/8", ER32 Ø3-Ø12, ER32 Ø3/8" |
---|---|
D2 [mm] | 18 |
L1 [mm] | 27.2 |
Hmotnosť [kg] | 0.7 |
Hodnota upínacieho tlaku smie byť v prípade TRIBOS-RM maximálne 180 barov