TRIBOS-RM SRE 25
Redukčná vložka
Identifikačné číslo 201893
TRIBOS-RM SRE 25, Redukčná vložka
- Pre upínací priemer: Ø3-Ø6
- Dĺžka L1: 35 mm
Technické údaje
Pre upínací priemer | Ø3-Ø6 |
---|---|
D2 [mm] | 25 |
L1 [mm] | 35 |
Hmotnosť [kg] | 0.5 |
Hodnota upínacieho tlaku smie byť v prípade TRIBOS-RM maximálne 180 barov