TRIBOS-S SRE SO 10.3
Redukčná vložka, otvorená na bočnej strane
Identifikačné číslo 25001067
TRIBOS-S SRE SO 10.3, Redukčná vložka, otvorená na bočnej strane
- Pre upínací priemer: Ø1/4"
- Dĺžka L1: 45 mm
Technické údaje
Pre upínací priemer | Ø1/4" |
---|---|
D2 [mm] | 10.3 |
L1 [mm] | 45 |
Hmotnosť [kg] | 0.5 |