TRIBOS-S SRE SO 10
Redukčná vložka, otvorená na bočnej strane
Identifikačné číslo 206081
TRIBOS-S SRE SO 10, Redukčná vložka, otvorená na bočnej strane
- Pre upínací priemer: Ø6
- Dĺžka L1: 35 mm
Technické údaje
Pre upínací priemer | Ø6 |
---|---|
D2 [mm] | 10 |
L1 [mm] | 35 |
Hmotnosť [kg] | 0.65 |