TRIBOS-S SRE SO 13
Redukčná vložka, otvorená na bočnej strane
Identifikačné číslo 206082
TRIBOS-S SRE SO 13, Redukčná vložka, otvorená na bočnej strane
- Pre upínací priemer: Ø8, Ø5/16"
- Dĺžka L1: 35 mm
Technické údaje
Pre upínací priemer | Ø8, Ø5/16" |
---|---|
D2 [mm] | 13 |
L1 [mm] | 35 |
Hmotnosť [kg] | 0.35 |