TRIBOS-S SRE SO 15
Redukčná vložka, otvorená na bočnej strane
Identifikačné číslo 25000996
TRIBOS-S SRE SO 15, Redukčná vložka, otvorená na bočnej strane
- Pre upínací priemer: Ø3/8"
- Dĺžka L1: 45 mm
Technické údaje
Pre upínací priemer | Ø3/8" |
---|---|
D2 [mm] | 15 |
L1 [mm] | 45 |
Hmotnosť [kg] | 0.3 |