TRIBOS-S SRE SO 16
Redukčná vložka, otvorená na bočnej strane
Identifikačné číslo 206083
TRIBOS-S SRE SO 16, Redukčná vložka, otvorená na bočnej strane
- Pre upínací priemer: Ø10
- Dĺžka L1: 40 mm
Technické údaje
Pre upínací priemer | Ø10 |
---|---|
D2 [mm] | 16 |
L1 [mm] | 40 |
Hmotnosť [kg] | 0.35 |