TRIBOS-S SRE SO 20
Redukčná vložka, otvorená na bočnej strane
Identifikačné číslo 25000910
TRIBOS-S SRE SO 20, Redukčná vložka, otvorená na bočnej strane
- Pre upínací priemer: Ø1/2"
- Dĺžka L1: 45 mm
Technické údaje
Pre upínací priemer | Ø1/2" |
---|---|
D2 [mm] | 20 |
L1 [mm] | 45 |
Hmotnosť [kg] | 0.3 |