TRIBOS-S SRE SO 22
Redukčná vložka, otvorená na bočnej strane
Identifikačné číslo 206085
TRIBOS-S SRE SO 22, Redukčná vložka, otvorená na bočnej strane
- Pre upínací priemer: Ø14
- Dĺžka L1: 45 mm
Technické údaje
Pre upínací priemer | Ø14 |
---|---|
D2 [mm] | 22 |
L1 [mm] | 45 |
Hmotnosť [kg] | 0.35 |