TRIBOS-S SRE SO 25
Redukčná vložka, otvorená na bočnej strane
Identifikačné číslo 206086
TRIBOS-S SRE SO 25, Redukčná vložka, otvorená na bočnej strane
- Pre upínací priemer: Ø16, Ø5/8"
- Dĺžka L1: 45 mm
Technické údaje
Pre upínací priemer | Ø16, Ø5/8" |
---|---|
D2 [mm] | 25 |
L1 [mm] | 45 |
Hmotnosť [kg] | 0.3 |