TRIBOS-S SRE SO 28
Redukčná vložka, otvorená na bočnej strane
Identifikačné číslo 206087
TRIBOS-S SRE SO 28, Redukčná vložka, otvorená na bočnej strane
- Pre upínací priemer: Ø18
- Dĺžka L1: 45 mm
Technické údaje
Pre upínací priemer | Ø18 |
---|---|
D2 [mm] | 28 |
L1 [mm] | 45 |
Hmotnosť [kg] | 0.35 |