TRIBOS-S SRE SO 30
Redukčná vložka, otvorená na bočnej strane
Identifikačné číslo 206088
TRIBOS-S SRE SO 30, Redukčná vložka, otvorená na bočnej strane
- Pre upínací priemer: Ø20
- Dĺžka L1: 45 mm
Technické údaje
Pre upínací priemer | Ø20 |
---|---|
D2 [mm] | 30 |
L1 [mm] | 45 |
Hmotnosť [kg] | 0.35 |