TRIBOS-S SRE SO 35
Redukčná vložka, otvorená na bočnej strane
Identifikačné číslo 206089
TRIBOS-S SRE SO 35, Redukčná vložka, otvorená na bočnej strane
- Pre upínací priemer: Ø25
- Dĺžka L1: 45 mm
Technické údaje
Pre upínací priemer | Ø25 |
---|---|
D2 [mm] | 35 |
L1 [mm] | 45 |
Hmotnosť [kg] | 0.4 |
Túto verziu je možné použiť iba pre ID 202376 a 203769