TRIBOS-S SRE SO 45
Redukčná vložka, otvorená na bočnej strane
Identifikačné číslo 206091
TRIBOS-S SRE SO 45, Redukčná vložka, otvorená na bočnej strane
- Pre upínací priemer: Ø32, Ø1 1/4"
- Dĺžka L1: 45 mm
Technické údaje
| Pre upínací priemer | Ø32, Ø1 1/4" |
|---|---|
| D2 [mm] | 45.0 |
| L1 [mm] | 45.0 |
| Hmotnosť [kg] | 0.32 |