TRIBOS-S SRE 10.3
Redukčná vložka
Identifikačné číslo 201988
TRIBOS-S SRE 10.3, Redukčná vložka
- Pre upínací priemer: Ø1/4"
- Dĺžka L1: 35 mm
Technické údaje
Pre upínací priemer | Ø1/4" |
---|---|
D2 [mm] | 10.3 |
L1 [mm] | 35 |
Hmotnosť [kg] | 0.5 |