TRIBOS-S SRE 10
Redukčná vložka
Identifikačné číslo 201972
TRIBOS-S SRE 10, Redukčná vložka
- Pre upínací priemer: Ø6
- Dĺžka L1: 35 mm
Technické údaje
Pre upínací priemer | Ø6 |
---|---|
D2 [mm] | 10 |
L1 [mm] | 35 |
Hmotnosť [kg] | 0.915 |