TRIBOS-S SRE 19
Redukčná vložka
Identifikačné číslo 201975
TRIBOS-S SRE 19, Redukčná vložka
- Pre upínací priemer: Ø12
- Dĺžka L1: 45 mm
Technické údaje
Pre upínací priemer | Ø12 |
---|---|
D2 [mm] | 19 |
L1 [mm] | 45 |
Hmotnosť [kg] | 0.91 |