TRIBOS-S SRE 20
Redukčná vložka
Identifikačné číslo 201991
TRIBOS-S SRE 20, Redukčná vložka
- Pre upínací priemer: Ø1/2"
- Dĺžka L1: 45 mm
Technické údaje
Pre upínací priemer | Ø1/2" |
---|---|
D2 [mm] | 20 |
L1 [mm] | 45 |
Hmotnosť [kg] | 0.4 |