TRIBOS-S SRE 25
Redukčná vložka
Identifikačné číslo 201977
TRIBOS-S SRE 25, Redukčná vložka
- Pre upínací priemer: Ø16, Ø5/8"
- Dĺžka L1: 45 mm
Technické údaje
Pre upínací priemer | Ø16, Ø5/8" |
---|---|
D2 [mm] | 25 |
L1 [mm] | 45 |
Hmotnosť [kg] | 0.815 |