TRIBOS-S SRE 29
Redukčná vložka
Identifikačné číslo 201992
TRIBOS-S SRE 29, Redukčná vložka
- Pre upínací priemer: Ø3/4"
- Dĺžka L1: 45 mm
Technické údaje
Pre upínací priemer | Ø3/4" |
---|---|
D2 [mm] | 29 |
L1 [mm] | 45 |
Hmotnosť [kg] | 0.35 |