TRIBOS-S SRE 30
Redukčná vložka
Identifikačné číslo 201981
TRIBOS-S SRE 30, Redukčná vložka
- Pre upínací priemer: Ø20
- Dĺžka L1: 45 mm
Technické údaje
Pre upínací priemer | Ø20 |
---|---|
D2 [mm] | 30 |
L1 [mm] | 45 |
Hmotnosť [kg] | 0.737 |