TRIBOS-S SRE 36.5
Redukčná vložka
Identifikačné číslo 201993
TRIBOS-S SRE 36.5, Redukčná vložka
- Pre upínací priemer: Ø1"
- Dĺžka L1: 45 mm
Technické údaje
Pre upínací priemer | Ø1" |
---|---|
D2 [mm] | 36.5 |
L1 [mm] | 45 |
Hmotnosť [kg] | 0.35 |