TRIBOS-S SRE 36
Redukčná vložka
Identifikačné číslo 201987
TRIBOS-S SRE 36, Redukčná vložka
- Pre upínací priemer: Ø25
- Dĺžka L1: 45 mm
Technické údaje
Pre upínací priemer | Ø25 |
---|---|
D2 [mm] | 36 |
L1 [mm] | 45 |
Hmotnosť [kg] | 0.645 |