TRIBOS-S SRE 45
Redukčná vložka
Identifikačné číslo 201998
TRIBOS-S SRE 45, Redukčná vložka
- Pre upínací priemer: Ø32, Ø1 1/4"
- Dĺžka L1: 45 mm
Technické údaje
Pre upínací priemer | Ø32, Ø1 1/4" |
---|---|
D2 [mm] | 45 |
L1 [mm] | 45 |
Hmotnosť [kg] | 0.506 |