AZB MAZAK CAT40-45° L1=41,3
Upevňovacie čapy
Identifikačné číslo 9938222
AZB MAZAK CAT40-45° L1=41,3, Upevňovacie čapy
- Uťahovací čap pre MAZAK ANSI-CAT 40
- Priemer: 18.796 mm
Technické údaje
D1 [mm] | 18.796 |
---|---|
D2 [mm] | 12.446 |
D3 [mm] | 17 |
L1 [mm] | 41.3 |
L2 [mm] | 16.3 |
L3 [mm] | 11.2 |
a [°] | 45 |
G1 | M16 |
Hmotnosť [kg] | 0.052 |
Vyhotovenia s metrickým závitom
Verzia
Uťahovací čap pre MAZAK ANSI-CAT 40 s priechodným otvorom a utesnením na čelnej strane