AZB MAZAK CAT50-45°
Upevňovacie čapy
Identifikačné číslo 9938223
AZB MAZAK CAT50-45°, Upevňovacie čapy
- Uťahovací čap pre MAZAK ANSI-CAT 50
- Priemer: 28.95 mm
Technické údaje
D1 [mm] | 28.95 |
---|---|
D2 [mm] | 20.82 |
D3 [mm] | 25 |
L1 [mm] | 65.4 |
L2 [mm] | 25.4 |
L3 [mm] | 17.78 |
a [°] | 45 |
G1 | M24 |
Hmotnosť [kg] | 0.188 |
Vyhotovenia s metrickým závitom
Verzia
Uťahovací čap pre MAZAK ANSI-CAT 40 s priechodným otvorom a zápichom pre O-krúžok