TENDO Silver HSK-A100 Ø10x90
Identifikačné číslo 1434535
Technické údaje
Technológia | Hydraulické expanzné upínače nástrojov |
---|---|
Séria | TENDO Silver |
Rozhranie držiaka nástrojov | HSK-A 100 |
Štandardný upínač nástrojov | DIN ISO 12164-1 |
Upínací priemer D1 | 10 mm |
D2 [mm] | 30 |
D3 [mm] | 50 |
D6 [mm] | 26 |
L2 [mm] | 41 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 42 |
L5 [mm] | 61 |
G | M8x1 |
Min. krútiaci moment [Nm] | 45 |
Hmotnosť [kg] | 2.4 |
Obvodové hádzanie
< 0,003 mm pri 2,5 x D
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Kvalita stopky nástroja
h6
redukčné puzdrá
Ďalšie priemery stopky možno upnúť prostredníctvom medziľahlých puzdier
Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Skrutka pre nastavenie dĺžky
So skrutkou pre axiálne prestavenie dĺžky
Rozsah dodávky
Bez ovládacieho kľúča
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie