SGAB-F 125-A
Štandardné čeľuste pre skľučovadlá
Identifikačné číslo 1511698
SGAB-F 125-A, Štandardné čeľuste pre skľučovadlá
Technické údaje
Skupina výrobkov | Štandardné čeľuste pre skľučovadlá |
---|---|
Rozhranie | ALLMATIC, GARANT, Kesel |
Typ upínacej čeľuste | pevné |
Šírka B [mm] | 125 |
Výška H1 [mm] | 39.9 |
Výška H2 [mm] | 22 |
Dĺžka L [mm] | 92 |
Rozstup otvorov b [mm] | 88 |
Rozstup otvorov c [mm] | 80 |
m/súprava [kg] | 2.67 |