SGAB-F 125-B
Štandardné čeľuste pre skľučovadlá
Identifikačné číslo 1522411
SGAB-F 125-B, Štandardné čeľuste pre skľučovadlá
Technické údaje
Skupina výrobkov | Štandardné čeľuste pre skľučovadlá |
---|---|
Rozhranie | RÖHM, ATORN |
Typ upínacej čeľuste | pevné |
Šírka B [mm] | 125 |
Výška H1 [mm] | 39.8 |
Výška H2 [mm] | 22 |
Dĺžka L [mm] | 94 |
Rozstup otvorov b [mm] | 88 |
Rozstup otvorov c [mm] | 80 |
m/súprava [kg] | 2.5 |