SGAB-B 125-C
Štandardné čeľuste pre skľučovadlá
Identifikačné číslo 1541879
SGAB-B 125-C, Štandardné čeľuste pre skľučovadlá
Technické údaje
Skupina výrobkov | Štandardné čeľuste pre skľučovadlá |
---|---|
Rozhranie | ROEMHELD/ HILMA |
Typ upínacej čeľuste | pohyblivé |
Šírka B [mm] | 125 |
Výška H1 [mm] | 40 |
Výška H2 [mm] | 22 |
Dĺžka L [mm] | 80 |
Rozstup otvorov b [mm] | 50 |
Rozstup otvorov c [mm] | 80 |
m/súprava [kg] | 1.87 |