TRQ 200-1
Oporné čeľuste QUENTES
Identifikačné číslo 150001
TRQ 200-1, Oporné čeľuste QUENTES
- Zúbkovanie: 1/16" x 90°
- Šírka drážky: 17 mm
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
Technické údaje
Skupina výrobkov | Oporné čeľuste QUENTES |
---|---|
Zúbkovanie | 1/16" x 90° |
Šírka drážky N [mm] | 17 |
Šírka B [mm] | 40 |
Výška H [mm] | 55 |
Dĺžka L [mm] | 70 |
Rozstup otvorov a [mm] | 39 |
Rozstup otvorov b [mm] | 19 |
Skrutky | M12 |
Materiál | Hliník |
m/súprava [kg] | 0.66 |