TRQ 200-2
Oporné čeľuste QUENTES
Identifikačné číslo 150002
TRQ 200-2, Oporné čeľuste QUENTES
- Zúbkovanie: 1/16" x 90°
- Šírka drážky: 17 mm
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
Technické údaje
Skupina výrobkov | Oporné čeľuste QUENTES |
---|---|
Zúbkovanie | 1/16" x 90° |
Šírka drážky N [mm] | 17 |
Šírka B [mm] | 40 |
Výška H [mm] | 64 |
Dĺžka L [mm] | 79 |
Rozstup otvorov a [mm] | 17 |
Rozstup otvorov b [mm] | 19 |
Skrutky | M12 |
Materiál | Hliník |
m/súprava [kg] | 0.93 |